ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
开关频率是影响电源转换器效率和功率密度的一个重要设计参数。输入和输出电压电平主要确定功率级中使用的开关类型。在功率级中使用 SiC MOSFET 可实现高开关频率。在更高的开关频率下工作,可以减小磁体尺寸,有助于改善散热条件,从而提高转换器的功率密度。因而,在选择开关频率时主要是针对给定效率目标在允许的散热设计和变压器尺寸之间做出权衡。其次,如果 MOSFET 的输出电容 (Ecoss) 非常高,选择高开关频率会导致轻载时的开关损耗更高,并影响效率。开关频率的选择还会影响到控制环路带宽的实现。结合考虑到所有这些参数,本应用中采用了 100kHz 作为开关频率。