ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
通过从 PowerSUITE GUI 的 Project Options 下拉菜单中选择Lab 1: Open Loop PWM,对工程进行编译。此实验旨在验证 PWM 输出,并可以使用 TIDA-010054 硬件 (HW) 或者使用带扩展坞的 F2804X 控制卡直接检查。
通过点击 CCS 中的绿色运行按钮,运行工程。
图 4-10 Run CCS通过在脚本控制台中加载 JavaScript® setupdebugenv_lab1.js,在监视窗口中填充所需的变量。
图 4-11 加载实验
图 4-12 选择实验
图 4-13 监视窗口DAB_clearTrip 变量,启用 PWM。(此变量在写入后及正常工作期间复位为零。)连接 PWM1A (Q1)、PWM1B (Q2)、PWM3A(Q5) 和 PWM3B (Q6) 上的探针。
1A 和 1B 为互补对,3A 与具有指定相移的 1A 同步,且相移由变量 DAB_pwmPhaseShiftPrimSecRef_pu 控制。
请检查以下各项:

图 4-15 相移 500ns