ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
由联合充电系统和 CHAdeMO® 管理的电动汽车充电标准不断变更,并推动实现更快的电池充电速率(通常要求在充电站不到 30 分钟即为电动汽车充满电)。直流充电站通常属于 3 级充电器,可满足 120kW 至 240kW 之间的极高功率等级要求。这些直流充电站都是独立的单元,包含交流/直流和直流/直流功率转换级。充电站内堆叠了许多功率转换模块以提高功率等级,并实现快速充电。直流快速充电站不经过任何板载交流/直流转换器,为电动汽车的电池提供高功率的直流电流,这意味着电流直接流到汽车电池。如今,路上行驶的大多数电动汽车只能处理最高 50kW 的功率。而更新款的电动汽车能够以更高的功率充电。随着电动汽车的续航能力越来越强、电池越来越大,人们开发的直流充电解决方案能通过高达 250kW 或以上的快速充电站为续航距离远的电动汽车电池充电。
充电站中的 DC/DC 流转换器必须能够在输入端接入三相 Vienna 整流器的整流总线电压(700V 至 800V),并在输出端与电动汽车的电池连接,从而提供额定功率。DC/DC 转换器在许多终端设备中都有重要应用。图 1-1 展示了在充电站、太阳能光伏系统、储能系统和电动汽车牵引应用中的用例。
图 1-1 直流/直流转换器的作用直流/直流转换器必须能够处理大功率等级。除此之外,转换器必须模块化,使单个功率级转换器单元并联,从而将输出功率吞吐量按直流充电站标准的要求提高到更高水平。充电站的当前趋势正朝着能够处理双向功率流的转换器发展。车辆到电网 (V2G) 等新措施涉及电动汽车的电池与交流电网之间的功率传输。双向直流/直流转换器能够在正向工作模式下对电池进行充电,在反向工作模式下则可以将功率输送回电网,这可用于在峰值负载期间使电网保持稳定。
功率密度和系统效率是直流充电站中转换器的两个重要要求。在高开关频率下工作可以减小磁性元件的尺寸。通过改用更高的总线电压实现快速充电,可以在相同的电流水平下传输更多的功率。这有助于减小铜面积,从而提高转换器的功率密度。转换器还必须是高效的,因为这样可以显著节省成本并减小散热解决方案尺寸。散热解决方案尺寸减小,可直接使散热器小巧紧凑,而这反过来,又增加了转换器的功率密度。转换器还必须能够实现 ZVS(零电压开关)和 ZCS(零电流开关)等固有软开关,而不必添加任何可能影响功率密度的大型无源器件。
直流/直流转换器必须能够与锂离子电池或铅酸电池无缝连接,这两种电池广泛应用于电动汽车充电站中。直流/直流转换器还必须能够在高压侧与低压侧之间实现所需的电压转换,以及电隔离。
传统的开关器件在高电压开关速度方面存在限制,换言之,是器件的 dV/dt 能力有限。因为器件的开关切换时间更长,这种缓慢的斜坡过程增加了开关损耗。这种开关时间增加,也会使控制系统中防止击穿和短路所需的死区时间增加。为此,使用了较新的开关半导体技术(例如具有高电子迁移率的 SiC 和 GaN 器件)开发解决方案。本参考设计使用 SiC MOSFET 与 TI 的 SiC 栅极驱动器技术,展示其在效率和功率密度方面的潜在优势。
本文讨论分析了以下四种常见的拓扑:
根据该研究,本参考设计选择了双有源电桥,因为相对于其他同类拓扑,双有源电桥易于进行双向运行,并具有模块化结构、有竞争力的效率以及出色的功率密度。本参考设计的重点是克服在为电动汽车充电站设计高功率、双有源电桥直流/直流转换器时遇到的挑战。