ZHCU677F June 2019 – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1
双有源电桥中的输出电容器必须设计为能够处理纹波。图 2-19 说明电容电流是电流 IHB2 和输出电流 ILoad 之间的差值,也称为 Iout,如方程式 17 所示。图 2-20 中也展示了波形。IHB2 是整流和调节后的电感器电流。通过 Pout / V2 可获得最佳输出电流 Iout。根据 Iout 和 IHB2 之间的差值,可以得到电荷 ΔQ(标记为蓝色)。然后,可以使用方程式 18 来计算所需的电容,以获得允许的最大纹波电压。
由于电流波形取决于输入至输出电压比和相移,因此需要对所有临界情况进行此分析。
使用 MATLAB® 脚本可获取不同输入至输出电压比下的 ΔQ。该脚本首先对图 2-20 中所示的理想电容电流波形进行插值,并减去 Iout。生成的波形为电容电流 IC,out。接下来,计算 IC,out 的积分。从 max(∫IC,out) 减去 min(∫IC,out) 可得到 ΔQ。在 10kW 输出功率以及标称输入和输出电压下,得到的 ΔQ 为 12µC。在较低的输出电压下,ΔQ 将增加至 50µC。使用方程式 18 和 5V 的电压纹波可产生所需的 10µF 输出电容。初级侧电容器可以进行类似的计算。初级侧的电流较低,因此需要的电容较小。电容器需要处理开关频率下的纹波电流,因此选择了低 ESR 薄膜电容器。本参考设计选择了 60µF 的输出电容和 30µF 的输入电容。
图 2-19 双有源电桥中的输出电流电容器还需要能够处理 RMS 电流,该电流通过方程式 19 计算得出。
其中