ZHCU677F June   2019  – April 2026 TMS320F28P550SG , TMS320F28P550SJ , TMS320F28P559SG-Q1 , TMS320F28P559SJ-Q1

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1  UCC21710
      2. 2.2.2  UCC14141Q1
      3. 2.2.3  AMC1311
      4. 2.2.4  AMC1302
      5. 2.2.5  OPA320
      6. 2.2.6  AMC1306M05
      7. 2.2.7  AMC1336
      8. 2.2.8  TMCS1133
      9. 2.2.9  TMS320F280039C
      10. 2.2.10 TLVM13620
      11. 2.2.11 ISOW1044
      12. 2.2.12 TPS2640
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1 双有源电桥与电源系统的类比
      2. 2.3.2 双有源电桥 - 开关序列
      3. 2.3.3 双有源电桥 - 零电压开关 (ZVS)
      4. 2.3.4 双有源电桥 - 设计注意事项
        1. 2.3.4.1 漏电感器
        2. 2.3.4.2 软开关范围
        3. 2.3.4.3 电感对电流的影响
        4. 2.3.4.4 相移
        5. 2.3.4.5 电容器选型
          1. 2.3.4.5.1 直流阻断电容器
        6. 2.3.4.6 开关频率
        7. 2.3.4.7 变压器选择
        8. 2.3.4.8 SiC MOSFET 选型
      5. 2.3.5 损耗分析
        1. 2.3.5.1 SiC MOSFET 和二极管损耗
        2. 2.3.5.2 变压器损耗
        3. 2.3.5.3 电感器损耗
        4. 2.3.5.4 栅极驱动器损耗
        5. 2.3.5.5 效率
        6. 2.3.5.6 散热注意事项
  9. 3电路说明
    1. 3.1 功率级
    2. 3.2 直流电压检测
      1. 3.2.1 初级侧直流电压检测
      2. 3.2.2 次级侧直流电压检测
        1. 3.2.2.1 次级侧电池电压检测
    3. 3.3 电流检测
    4. 3.4 电源架构
      1. 3.4.1 辅助电源
      2. 3.4.2 栅极驱动器辅助电源
      3. 3.4.3 检测电路的隔离式电源
    5. 3.5 栅极驱动器电路
    6. 3.6 附加电路
    7. 3.7 仿真
      1. 3.7.1 设置
      2. 3.7.2 运行仿真
  10. 4硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 4.1 所需的硬件和软件
      1. 4.1.1 硬件
      2. 4.1.2 软件
        1. 4.1.2.1 软件入门
        2. 4.1.2.2 引脚配置
        3. 4.1.2.3 PWM 配置
        4. 4.1.2.4 高分辨率相移配置
        5. 4.1.2.5 ADC 配置
        6. 4.1.2.6 ISR 结构
    2. 4.2 测试设置
    3. 4.3 PowerSUITE GUI
    4. 4.4 实验
      1. 4.4.1 实验 1
      2. 4.4.2 实验 2
      3. 4.4.3 实验 3
      4. 4.4.4 实验 4
      5. 4.4.5 实验 5
      6. 4.4.6 实验 6
      7. 4.4.7 实验 7
    5. 4.5 测试结果
      1. 4.5.1 闭环性能
  11. 5设计文件
    1. 5.1 原理图
    2. 5.2 物料清单
    3. 5.3 Altium 工程
    4. 5.4 Gerber 文件
    5. 5.5 装配图
  12. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  13. 7术语
  14. 8作者简介
  15. 9修订历史记录

测试设置

如需测试本参考设计的效率,请使用图 4-7 所示的设置。

  • 10kW 直流电源:800V,12.5A
  • 10kW 电阻负载:500V,20A
  • 提供 12V、2.5A 的辅助电源
  • TMDSCNCD280039C 控制卡
  • 功率分析仪
  • 带有隔离式探针的示波器,用于测量电压和电流
  • 12V 风扇为散热器提供足够的空气流量
TIDA-010054 测试设置图 4-7 测试设置
TIDA-010054 电路板图片图 4-8 电路板图片

在为电路板供电进行开环测试之前,请按照以下步骤来设置电路板:

  1. 将终端 J11 和 J13 连接到输入电源,并将终端 J12 和 J14 连接到输出负载组。使用 4mm2 布线来完成这些连接,以便可以处理较高的电流而不会快速发热。
  2. 使用 PJ-002 母连接器将辅助电源连接到终端 J15,以便为控制器、栅极驱动器和检测电路供电

电路板中的中央有切断区域,用于安装变压器。使用 M3 螺钉将变压器直接连接到电路板上。安装变压器时请多加注意,确保初级侧和次级侧没有互换。

控制卡通过笔记本电脑的 USB 连接进行编程以便在 100kHz 的频率下生成 PWM 脉冲。编程完成后,辅助电源设置为 12V。不要在端子 J2 和 J4 上施加电压。在此状态下,12V 电源轨上的电流消耗应约为 700mA。继电器关闭且风扇启用后,此功耗会增加。

将两个 12V 风扇连接到风扇连接器 J1 和 J3。极性在 PCB 和原理图中进行了标记。

按照实验 1 到实验 7 操作,熟悉该设计并提供正确的操作。

表 4-2 用于测试设置的外部连接
连接器终端 功能 注释
J11 – J13 输入高压电源 能够提供 10kW 功率的 800V 直流电源
J12 – J14 输出负载终端 10kW 电阻负载组连接在此处
J15 用于栅极驱动器、控制卡和检测电路的辅助电源 限制为 700mA 的 15V 直流电源电流
J2 TMDSCNCD280039C 控制卡 将控制卡插入此处
J6 CAN 连接器 当前版本中不支持
J1、J3 风扇连接器 用于冷却的 12V 风扇连接器