ZHCU626C January 2019 – May 2024
LMG2100R044 器件是一款 80V 连续、 100V 脉冲式 35A 半桥功率级,具有集成栅极驱动器和增强模式氮化镓 (GaN) FET(RDS(on) 为 4.4mΩ)。
该器件配有用户友好型接口且更为出色,进一步提升了分立式 GaN FET 的优势。对于需要小尺寸、高频、高效运行的应用,该器件是理想之选。
LMG2100R044 是一款半桥 GaN 功率级,具有高度集成的高侧和低侧栅极驱动器,包括内置 UVLO 保护电路和过压钳位电路。钳位电路会限制自举刷新操作,以确保高侧栅极驱动器过驱不超过 5.4V。该器件具有两个半桥配置的 4.4mΩ GaN FET。该器件可用于许多隔离和非隔离拓扑,从而实现非常简单的集成。为了更大限度地减少硬开关式降压转换器低侧 FET 的第三象限导通,可以独立控制 HI 和 LI。采用的封装旨在更大限度减小环路电感,同时保持 PCB 设计简单。为更大限度缩短与引脚之间的布线长度,TI 建议使用 0402 尺寸。为更大限度减少寄生电感,应将旁路电容器和自举电容器尽可能靠近器件放置。导通和关断的驱动强度经过了优化,可提供高压转换率,而不会在栅极或电源环路上造成任何过多的振铃。