ZHCU626C January   2019  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 MPPT 运行
      2. 2.4.2 降压转换器
        1. 2.4.2.1 输出电感
        2. 2.4.2.2 输入电容
      3. 2.4.3 电流检测放大器
        1. 2.4.3.1 分流电阻器选型
        2. 2.4.3.2 电流测量分辨率
        3. 2.4.3.3 分流电阻器功率耗散
      4. 2.4.4 开关稳压器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 Chroma,63107A
      2. 3.1.2 软件流程
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 环路电感
      2. 4.3.2 电流检测放大器
      3. 4.3.3 布线宽度
      4. 4.3.4 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 软件文件
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 支持资源
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

测试结果

如图 3-5 和图 3-6 所示,在 12V 电池系统中,输出功率为 60W 时峰值效率约为 98.5%,欧洲加权效率约为 97.87%;在 24V 电池系统中,输出功率为 160W 时峰值效率约为 98.8%,欧洲加权效率约为 98.5%。

TIDA-010042 12V 系统的输出功率与效率曲线图 3-5 12V 系统的输出功率与效率曲线
TIDA-010042 24V 系统的输出功率与效率曲线图 3-6 24V 系统的输出功率与效率曲线
TIDA-010042 40V 输入时的开关节点;24V、16A 输出,上升沿图 3-7 40V 输入时的开关节点;24V、16A 输出,上升沿
TIDA-010042 40V 输入时的开关节点;24V、16A 输出,下降沿图 3-8 40V 输入时的开关节点;24V、16A 输出,下降沿

图 3-7 显示了 6ns 的上升时间,过冲几乎为零;图 3-8 显示了 4ns 的下降时间。这两幅图都显示了 LMG2100 非常出色的开关行为。

图 3-9 显示了 400W 输出功率时的电池电流、电池电压、电池板电流和电池板电压。输入电压约为 41V,输出电压为 24V。

TIDA-010042 电池电流、电池电压、电池板电流和电池板电压图 3-9 电池电流、电池电压、电池板电流和电池板电压

图 3-10 显示当电池电流低于限制值时(在电子负载关闭的情况下进行测试),系统会周期性地进入等待状态。输入电流几乎为零,这意味着输出电流也几乎为零,经过一些判断周期后,系统进入等待状态,MCU 不发送 PWM,输出电压下降。

TIDA-010042 处于等待模式时的系统电流和电压图 3-10 处于等待模式时的系统电流和电压