ZHCU626C January   2019  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 MPPT 运行
      2. 2.4.2 降压转换器
        1. 2.4.2.1 输出电感
        2. 2.4.2.2 输入电容
      3. 2.4.3 电流检测放大器
        1. 2.4.3.1 分流电阻器选型
        2. 2.4.3.2 电流测量分辨率
        3. 2.4.3.3 分流电阻器功率耗散
      4. 2.4.4 开关稳压器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 Chroma,63107A
      2. 3.1.2 软件流程
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 环路电感
      2. 4.3.2 电流检测放大器
      3. 4.3.3 布线宽度
      4. 4.3.4 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 软件文件
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 支持资源
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

输出电感

为了保持高效率,同时提供电池充电所需的恒定电流,需要使用连续导通模式 (CCM)。在定义输入电压范围、输出电压和负载电流时,此模式将电感值保留为设计参数以保持 CCM。

所以,定义了所需的纹波电流。典型值为输出电流的 0.2 至 0.4 倍。首先,PV 系统中的环路速度不是很快,因此电感值可以较高。其次,降低输出电容器的纹波电压非常重要。最后,电感器的尺寸不应太大,以便节省空间。因此,选择 0.3 作为纹波电流系数。

考虑 16A 最大输出电流,并忽略 FET 上的压降和电感器的电阻,可得出:

方程式 1. L×ITOFF=VO

对于固定输出电压转换器,CCM 的最坏情况是当 Toff 为最大值时,此外,电感值越大,转换器就越容易保持 CCM,则上面的公式可转化为:

方程式 2. LVO×(1-VOVin_max)I×fsw

在此应用中,Vin_max 为 60V,fsw 为开关频率 250kHz。当输出电压为 24V 时,电感需要高于 12μH。当输出电压为 12V 时,电感需要高于 8μH。在尺寸相同的情况下,电感值较小的电感器可能具有较大的饱和电流。最后,选择 10μH 作为电感值。

TIDA-010042 功率级原理图图 2-11 功率级原理图