ZHCU626C January 2019 – May 2024
TIDA-010042 电路板由一个 MCU (MSPM0G1506) 组成,该 MCU 收集有关电池板和电池电压以及电池板、电池和负载电流的数据,并使用这些信息来跟踪最大功率点。然后,MCU 生成可直接驱动半桥 GaN 模块 (LMG2100R044) 的 PWM 信号。降压转换器可以调节电池板的输出电压以更大限度地提高传输功率,也可以调节输出电流以防止电池过度充电,从而延长电池寿命。还配备了负载使能门 (CSD18540Q5B),以防电池过度放电,这是另一种延长电池寿命的方法。
为了给系统供电,使用开关稳压器 (TPSM365R6V5) 将 GaN 模块和栅极驱动器的电池板电压降至 5V。在 5V 以下,使用低压降 (LDO) 稳压器 (TPS7A2033) 为其余元件提供 3.3V 稳压线路。