ZHCU626C January   2019  – May 2024

 

  1.   1
  2.   说明
  3.   资源
  4.   特性
  5.   应用
  6.   6
  7. 1系统说明
    1. 1.1 主要系统规格
  8. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 主要产品
      1. 2.3.1 MSPM0G1506
      2. 2.3.2 LMG2100R044
      3. 2.3.3 INA241
      4. 2.3.4 TPSM365
      5. 2.3.5 TMP303
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 MPPT 运行
      2. 2.4.2 降压转换器
        1. 2.4.2.1 输出电感
        2. 2.4.2.2 输入电容
      3. 2.4.3 电流检测放大器
        1. 2.4.3.1 分流电阻器选型
        2. 2.4.3.2 电流测量分辨率
        3. 2.4.3.3 分流电阻器功率耗散
      4. 2.4.4 开关稳压器
  9. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
        1. 3.1.1.1 TIDA-010042
        2. 3.1.1.2 ITECH-IT6724H
        3. 3.1.1.3 Chroma,63107A
      2. 3.1.2 软件流程
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  10. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 环路电感
      2. 4.3.2 电流检测放大器
      3. 4.3.3 布线宽度
      4. 4.3.4 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
    7. 4.7 软件文件
  11. 5相关文档
    1. 5.1 商标
    2. 5.2 支持资源
  12. 6作者简介
  13. 7修订历史记录

MSPM0G1506

TIDA-010042 MSPM0G1506 方框图图 2-2 MSPM0G1506 方框图

MSPM0G1506 是一款 80MHz MCU,具有七个计时器(支持多达 22 个 PWM 通道)、64KB 闪存、32KB RAM、两个 12 位 4MSPS ADC、两个零漂移零交叉斩波运算放大器、三个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器和一个具有集成输出缓冲器的 12 位 1MSPS DAC。

  • 宽电源电压范围:1.62V 至 3.6V
  • 经优化的低功耗模式
    • 运行:96µA/MHz (CoreMark)
    • 睡眠:458µA/4MHz
    • 停止:47µA/32kHz
    • 待机:1.5µA,具有 RTC 和 SRAM 保留功能
    • 关断:78nA,具有 IO 唤醒能力
  • 具有整体超低功耗系统架构的 32 位 Cortex-M0+ 平台
  • 灵活的电源管理系统
    • 内部稳压内核电源
    • 电源电压监控、监视和降压
  • 时钟系统
    • 精度高达 ±1.2% 的内部 4MHz 至 32MHz 振荡器 (SYSOSC)
    • 高达 80MHz 的锁相环 (PLL)
    • 精度为 ±3% 的内部 32kHz 低频振荡器 (LFOSC)
    • 外部 4MHz 至 48MHz 晶体振荡器 (HFXT)
    • 外部 32kHz 晶体振荡器 (LFXT)
    • 外部时钟输入
  • 数学加速器支持 DIV、SQRT、MAC 和 TRIG 计算
  • 7 通道 DMA 控制器
  • 多达 60 个 GPIO、两个驱动强度为 20mA 的高驱动 IO、两个 5V 容限 IO
  • 计时器
    • 两个具有死区支持和多达 12 个 PWM 通道的 16 位高级计时器
    • 一个 32 位高分辨率通用计时器
    • 两个 16 位通用计时器支持待机模式下的低功耗运行
    • 一个 16 位通用计时器支持 QEI
    • 一个 16 位通用计时器
  • 四个 UART 接口;一个支持 LIN、IrDA、DALI、Smart Card、Manchester,三个支持待机模式下的低功耗运行
  • 两个 I2C 接口支持高达 FM+ (1Mbit/s)、SMBus/PMBus 和从停止模式唤醒
  • 两个 SPI,一个 SPI 支持高达 32Mbit/s 的速率
  • 两个同步采样 12 位 4Msps ADC
    • 硬件均值计算可在 250ksps 下实现 14 位有效分辨率
    • 12 位输出分辨率,速率高达 4Msps 且 ENOB 大于 11 位
    • 总共多达 17 个具有独立结果存储寄存器的外部输入通道
    • 内部通道用于温度检测、电源监测和模拟信号链(与 OPA、DAC 等的互连)
    • 软件可选基准
    • 在 RUN、SLEEP 和 STOP 模式下运行
  • 三个具有 8 位基准 DAC 的高速比较器 (COMP)
    • 可编程迟滞
    • 可编程基准电压
    • 可配置工作模式
    • 可编程输出干扰滤波器延迟
    • 支持 6 个消隐源
    • 输出连接到高级计时器故障处理机制
  • 支持 TI 系统配置工具

电池板和电池线路的电压和电流用于计算和跟踪 MPP,而 MSPM0G1506 支持使用内部模数转换器 (ADC) 从各种模拟信号中快速采集数据。在 80MHz 下运行可实现快速转换和计算,从而高效执行 MPPT 并相应地调整降压转换器的占空比。

在电池充电模式期间,MSPM0G1506 向降压转换器生成脉宽调制 (PWM) 信号,其中占空比与降压级的输出电流或电池充电电流成正比。MCU 还负责通过防止电池过度充电来管理电池电压。MCU 通过在达到阈值电压后将转换器切换到恒压模式来实现此目的。此外,一旦负载电流达到阈值或电池电压降至低于另一个阈值,MCU 就会断开负载,从而防止电池过度放电。通过有效地管理电池,该参考设计可更大限度地延长使用寿命并优化性能水平。

设计中还包括由 MCU 控制的状态指示器和警报,用于向用户提供反馈;然而,有些未初始化。