ZHCU589A November 2018 – November 2022
LM5155x 器件是采用峰值电流模式控制的宽输入范围非同步升压控制器。该器件可用于升压、SEPIC 和反激式拓扑。
该器件的宽输入范围支持汽车冷启动和负载突降瞬态。该器件可通过电压最低为 2.97V 的 1 节电池启动。启动后,该器件可通过升压转换器输出为 BIAS 引脚供电,从而在低至 1.5V 的输入下运行。用户可通过外部电阻器对开关频率进行编程,编程范围为 100kHz 至 2.2MHz。2.2MHz 的开关频率可最大限度地降低 AM 频带干扰,并支持实现小解决方案尺寸和快速瞬态响应。
该器件具备 1.5A 标准 MOSFET 驱动器和 100mV 的低电流限制阈值。该器件支持使用外部 VCC 电源来提高效率。此外,低运行电流和脉冲跳跃运行可提高轻负载时的效率。
该器件具有内置保护特性,例如逐周期电流限制、过压保护、线路 UVLO、热关断和断续模式过载保护 (LM51551)。附加特性包括:低关断 IQ、可编程软启动、可编程斜坡补偿、精密基准、电源正常指示器以及外部时钟同步。
图 2-2 LM5155-Q1 的功能方框图