ZHCU589A November   2018  – November 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1,TPS92611-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1  PCB 和外形因数
      2. 2.3.2  输入保护
      3. 2.3.3  EMI 滤波器
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 稳压器
      5. 2.3.5  尾灯(2 个 TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  制动灯(2 个 TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  转向灯 (TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  倒车灯
      9. 2.3.9  启用照明功能
      10. 2.3.10 诊断
      11. 2.3.11 LED 负载
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 启动/关断
      2. 3.2.2 稳态运行情况
      3. 3.2.3 负载瞬态响应
      4. 3.2.4 稳定性
      5. 3.2.5 效率
      6. 3.2.6 电磁兼容性 (EMC)
        1. 3.2.6.1 传导发射
        2. 3.2.6.2 辐射发射
      7. 3.2.7 热性能
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5相关文档
  11. 6商标
  12. 7作者简介
  13. 8修订历史记录

PCB 和外形因数

此参考设计使用带有 1.5oz 铜的双层印刷电路板 (PCB),所有元件均放置在顶层。此 PCB 尺寸为 88mm × 70mm,并不是为了适合任何特定的外形尺寸。此 PCB 设计的主要目标是设计紧凑的解决方案,同时提供测试电路板性能的方法。在此参考设计的最终生产版本中,可以进一步减小解决方案的尺寸。图 2-4 展示了此 PCB 的 3D 渲染。

GUID-F4517360-17AC-4873-8E49-0C94A088717C-low.png图 2-4 TIDA-020009 PCB 的 3D 渲染