ZHCU589A November 2018 – November 2022
在本参考设计中,可在输入电源线上使用肖特基二极管 D1 至 D4 实现反极性保护,如图 2-5 所示。这些二极管充当 OR-ing 电路,如果一个或多个电源轨处于活动状态,则为前置稳压器供电。
为了实现瞬态保护,在输入端的反极性保护之后放置一个瞬态电压抑制器 (TVS) 二极管 D5,以钳制电压。但 LM5155-Q1 支持高达 45V 的输入电压。
放置电阻器 R6 至 R9,以灌入肖特基二极管的反向电流。
图 2-5 输入保护原理图