ZHCU589A November   2018  – November 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 重点产品
      1. 2.2.1 LM5155-Q1
      2. 2.2.2 TPS92610-Q1,TPS92611-Q1
    3. 2.3 系统设计原理
      1. 2.3.1  PCB 和外形因数
      2. 2.3.2  输入保护
      3. 2.3.3  EMI 滤波器
      4. 2.3.4  LM5155-Q1 稳压器
      5. 2.3.5  尾灯(2 个 TPS92611-Q1)
      6. 2.3.6  制动灯(2 个 TPS92610-Q1)
      7. 2.3.7  转向灯 (TPS92610-Q1)
      8. 2.3.8  倒车灯
      9. 2.3.9  启用照明功能
      10. 2.3.10 诊断
      11. 2.3.11 LED 负载
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需硬件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 启动/关断
      2. 3.2.2 稳态运行情况
      3. 3.2.3 负载瞬态响应
      4. 3.2.4 稳定性
      5. 3.2.5 效率
      6. 3.2.6 电磁兼容性 (EMC)
        1. 3.2.6.1 传导发射
        2. 3.2.6.2 辐射发射
      7. 3.2.7 热性能
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Altium 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5相关文档
  11. 6商标
  12. 7作者简介
  13. 8修订历史记录

尾灯(2 个 TPS92611-Q1)

尾灯使用两个 LED 灯串,每个灯串由 TPS92611-Q1 线性 LED 驱动器驱动。表 2-2 展示了尾灯的默认设计参数。

表 2-2 尾灯的默认设计参数
设计参数
输入电压 12.5 V
LED 灯串电流 50mA
串联 LED 的数量 5

图 2-8 展示了此参考设计中用于尾灯的 TPS92611-Q1 线性 LED 驱动器的默认原理图。

GUID-FDE19EEE-B28C-4090-9ABC-DF9BC161E019-low.gif图 2-8 TPS92611-Q1 尾灯 LED 驱动器原理图

原理图中的主要元件是按照 TPS92611-Q1 汽车单通道线性 LED 驱动器数据表中的“详细设计过程”部分进行选择的。

使用电阻器 R30 将 LED 电流设置为 50mA。添加了用于噪声滤波的电容器 C26 和 C30。电阻器 R32 和 R34 设置激活开路检测的输入电压电平。