ZHCU589A November 2018 – November 2022
在大多数车辆中,由车身控制模块 (BCM) 提供电源信号可激活不同的照明功能。电源信号可为系统供电,还控制 LED 驱动器 IC 的使能引脚,通过向其输入电源线供电,可实现输出通道的独立功能。图 2-11 所示为电路原理图。二极管 D7 至 D10 用于反极性保护。电阻器和电容器在每个通道上形成一个 LC 滤波器,为启用 LED 驱动器创造短延迟。
对于可用 CAN 或 LIN 通信的系统,从 BCM 到 LED 驱动器模块有一条电源线就足够了,并且可以使用微控制器来启用个别照明功能。