ZHCU562A October 2018 – May 2022
Piccolo F2802x 系列微控制器为与低引脚数器件中高度集成的控制外设耦合的 C28x 内核供电。该系列器件的代码与基于 C28x 的旧版代码兼容,同时具有较高的模拟集成度。内部比较器和高分辨率 PWM 信号均用于实现超高速 LED 驱动器。该微控制器与 DLP3030-Q1 芯片组结合使用时,可支持 5000:1 调光比所需的 1µs 长 LED 脉冲和 10ns 上升和下降时间。
建议将 TMS320F280023 MCU 用于新设计。该产品来自新一代 C2000™ 实时 MCU,具有增强的特性和性能,且成本结构更低。有关这两个器件之间差异的列表,请参阅 TMS320F2802x/TMS320F2803x 到 TMS320F28002x 迁移概述应用报告。