ZHCU562A October 2018 – May 2022
光学系统的 f/# 是指孔径的大小。对于 DLP 投影仪,照明和投影路径中存在孔径,通常每个孔径的 f/# 应该匹配。DLP3030-Q1 DMD 的倾斜角为 ±12°,对应于 f/2.4,由以下角度-f/# 关系决定:
但是,光学设计人员可能更喜欢通过分别减小或增加 f/# 来打开或关闭孔径。通过打开孔径,可以让更多的光线通过并增加亮度。但是,这也允许来自照明和平坦状态光瞳的光泄漏到关闭状态光瞳中,从而提高黑电平并降低对比度。关闭孔径会减少展度匹配并允许更少的光通过,但也会通过分离光瞳来增加对比度。
图 2-8 显示了针对这种对比度和亮度与不同 f/# 进行的权衡。为了支持具有 1500:1 对比度的 HUD 设计,应使用 f/2.6 的孔径。
图 2-8 图像生成单元对比度和亮度与 f/# 之间的关系