ZHCU562A October   2018  – May 2022

 

  1.   说明
  2.   资源
  3.   特性
  4.   应用
  5.   5
  6. 1系统说明
    1. 1.1 关键系统规格
  7. 2系统概述
    1. 2.1 方框图
    2. 2.2 设计注意事项
    3. 2.3 重点产品
      1. 2.3.1 DLP3030-Q1
      2. 2.3.2 DLPC120-Q1
      3. 2.3.3 TMS320F28023
    4. 2.4 系统设计原理
      1. 2.4.1 抬头显示参数设计和权衡
        1. 2.4.1.1 视场和人眼窗口
        2. 2.4.1.2 分辨率
        3. 2.4.1.3 虚像距离
      2. 2.4.2 图像生成单元设计决策
        1. 2.4.2.1 展度效率匹配
        2. 2.4.2.2 孔径大小:选择光学元件的 f/#
        3. 2.4.2.3 热设计
        4. 2.4.2.4 LED 选型汇总
      3. 2.4.3 设计汇总
  8. 3硬件、软件、测试要求和测试结果
    1. 3.1 所需的硬件和软件
      1. 3.1.1 硬件
      2. 3.1.2 软件
    2. 3.2 测试和结果
      1. 3.2.1 测试设置
      2. 3.2.2 测试结果
  9. 4设计文件
    1. 4.1 原理图
    2. 4.2 物料清单
    3. 4.3 PCB 布局建议
      1. 4.3.1 布局图
    4. 4.4 Cadence 工程
    5. 4.5 Gerber 文件
    6. 4.6 装配图
  10. 5软件文件
  11. 6相关文档
    1. 6.1 商标
  12. 7术语
  13. 8修订历史记录

设计汇总

本文档中介绍的设计权衡可用于确定 HUD 设计的硬件功能和要求。Topic Link Label2.4中的示例性 HUD 设计规范为:

  • FOV:10° × 5°
  • 人眼窗口:140mm × 60mm
  • VID:10m
  • 对比度:1500:1
  • 分辨率:> 80ppd
  • 温度等级:–40°C 至 105°C

图 2-3 显示了具有此 FOV 的 HUD,并且人眼窗口将需要 PGU 提供大约 55 流明的输出。图 2-9 显示 CSL LED 将在 f/2.6 光学元件下输出约 90 流明。CSL LED 将提供足够的亮度裕度,以解决高温下 LED 效率下降的问题,同时最大限度地降低典型功耗。图 2-8 显示了使用 f/2.6 光学元件,HUD 设计可以实现 1500:1 的对比度。使用具有 10° 水平 FOV 的 DLP3030-Q1 DMD 可提供 86ppd 的分辨率。DLP3030-Q1 芯片组完全符合汽车标准,额定温度为 –40°C 至 105°C。

此示例性 HUD 设计非常适合使用 DLP3030-Q1 芯片组。