ZHCU562A October 2018 – May 2022
FOV 还确定了给定 DMD 阵列大小的图像分辨率。HUD 的分辨率通常以 ppd 为单位。视力为 20/20 的人无法察觉到图像中大于 60ppd 的分辨率增强。DLP3030-Q1 具有 864 像素的水平分辨率,可实现 14° 宽的 FOV,同时保持 60ppd 分辨率。设计分辨率略高的显示器以允许应用某些图像变形或其他校正因素通常会很有用。对于 10° 水平 FOV,DLP3030-Q1 提供 86ppd 分辨率。
图 2-4 分辨率与视场的关系图