ZHCT819 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2输出电压压摆率控制
  4. 3并联预充电路径
  5. 4基于 PWM 的电容器自动充电
  6. 5设计注意事项和测试结果
  7. 6结语
  8. 7参考资料
  9. 8相关网站

结语

基于半导体的智能保险丝解决方案在汽车配电应用中比传统的熔断型保险丝更受欢迎,因为此类解决方案具有显著改善的保险丝时间电流特性和可通过软件进行复位的功能。由于电缆更细且更短,这些优势有助于降低电缆线束的整体重量。

当系统设计采用基于半导体的智能保险丝解决方案时,面临的挑战之一是电容器负载充电是否可以满足系统启动时间要求。TI 的高侧开关控制器器件提供了各种方法来应对容性负载驱动的挑战。