ZHCT819 August   2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1

 

  1.   1
  2. 1引言
  3. 2输出电压压摆率控制
  4. 3并联预充电路径
  5. 4基于 PWM 的电容器自动充电
  6. 5设计注意事项和测试结果
  7. 6结语
  8. 7参考资料
  9. 8相关网站

输出电压压摆率控制

这种方法是在栅极与 GND 之间放置电容器 (C),栅极的压摆率和输出电压可以限制浪涌电流。具有输出电压压摆率控制的电路配置如图 3 所示。

方程式 1 和方程式 2 用于计算启动时的浪涌电流和功率耗散:

方程式 1. I I N R = C O U T   × d V O U T d t
方程式 2. P D ( V o u t = 0 ) = V I N   ×   I I N R

由于 MOSFET 在饱和区域运行,因此浪涌电流应足够低,使启动期间功率耗散保持在其安全工作区 (SOA) 以内。当 MOSFET 的功率耗散降低并存在较长的时间段时,MOSFET 可以处理更多能量 (1/2 COUTVIN2)。因此,浪涌间隔需要延长,以便支持更高的容性负载。

这种方法适合慢充电要求(例如 5mF 和 50ms),但设计必须始终考虑 COUT、FET SOA、充电时间和工作温度之间的权衡。例如,使用 TI 的高侧开关控制器 TPS1211-Q1 作为栅极驱动器,将 5mF 充电至 12V 需要 40ms(浪涌电流限制为 1.5A)。参考资料 [1] 复述了如何使用此方法在启动期间检查 FET SOA 的过程,而参考资料 [2] 是用于估算特定 MOSFET 的 SOA 裕度的在线工具。

 输出电压压摆率控制电路。图 3 输出电压压摆率控制电路。