ZHCT819 August 2024 TPS1200-Q1 , TPS1211-Q1
这种方法通常用于基于大电流并联 FET 的设计,这些设计需要一个额外的栅极驱动器来驱动预充电 FET,如图 4 所示。您可以根据方程式 3 选择预充电路径中的预充电电阻器 (Rpre-ch),以便将浪涌电流限制为特定值:
由于预充电电阻器可处理启动期间的所有功率应力,因此它应该能够处理平均功率耗散和峰值功率耗散(以方程式 4 和方程式 5 表示):
在这种情况下可以进行快速输出充电,但代价是要使用非常大的预充电电阻器。例如,在 10ms 内将 5mF 充电至 12V 需要一个额定功率为 36W、峰值功率处理能力为 360W 的 0.4Ω 预充电电阻器,从而形成一个庞大的绕线电阻器。所以,这种解决方案不适用于许多类型的终端设备,因为同一 PCB 上有许多通道。每个通道将需要一个大型电阻器,导致解决方案的空间利用率较低。