ZHCT400A august 2020 – August 2020 PCM1860 , PCM1861 , PCM1862 , PCM1863 , PCM1864 , PCM1865 , PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
选择电容器时需要考虑很多因素。本文主要介绍音频数据转换器交流耦合应用中的电容器,但所提供的数据也适用于其他应用。MLCC 电容器十分常用,但它们会显著降低音频信号链的性能。通过使用容值更大的电容器并增加电容器承受的负载阻抗,可以尽可能减少 MLCC 电容器的失真。对于高性能应用,在可用时使用 C0G/NP0 电容器,在可行时使用薄膜电容器。