ZHCT400A august 2020 – August 2020 PCM1860 , PCM1861 , PCM1862 , PCM1863 , PCM1864 , PCM1865 , PCMD3140 , TLV320ADC3120 , TLV320ADC3140 , TLV320ADC5120 , TLV320ADC5140 , TLV320ADC6120 , TLV320ADC6140
在音频信号链中使用电容器通常充满神秘色彩,很少进行定量分析来证明电容器选择的合理性。由于许多电容器的成本高于它们所用于的集成电路,因此确定一种能够平衡成本、尺寸和性能的解决方案是一项挑战。
本文简要概述了电容器技术,并比较了在实际音频应用中使用各种电容器的情况。比较中用到的电容器配置为对精密音频数据转换器的输入进行交流耦合。通过分析数据转换器输出,可以轻松比较电容器对信号路径失真的影响。目标是帮助您在音频信号链应用中做出有关电容器选择的明智决策。