ZHCT370
December 2020
说明
1
测试必要条件
1.1
电压和电流要求
1.2
所需设备
1.3
尺寸
2
测试和结果
2.1
效率图
2.2
效率数据
2.3
热像图
2.4
波特图
2.5
PF 和 iTHD
2.6
负载调节
3
波形
3.1
开关
3.2
输出电压纹波
3.3
输入电流
3.4
负载瞬态
3.5
启动顺序
1.3
尺寸
该电路板的尺寸为 145mm(长)× 105mm(宽)× 35mm(高)。
图 1-1
电路板尺寸