ZHCT370 December   2020

 

  1.   说明
  2. 1测试必要条件
    1. 1.1 电压和电流要求
    2. 1.2 所需设备
    3. 1.3 尺寸
  3. 2测试和结果
    1. 2.1 效率图
    2. 2.2 效率数据
    3. 2.3 热像图
    4. 2.4 波特图
    5. 2.5 PF 和 iTHD
    6. 2.6 负载调节
  4. 3波形
    1. 3.1 开关
    2. 3.2 输出电压纹波
    3. 3.3 输入电流
    4. 3.4 负载瞬态
    5. 3.5 启动顺序

波特图

电流环路波特图如下图所示。

测试条件:BUILD 2 AC 在 CCS GUI 中,kdc = 0.26,fz0 = 30Hz(补偿中),Iref = 0.1,120VAC 输入,372VDC/500Ω 输出。

GUID-20201203-CA0I-QQGH-4PC1-JBTG6SW9VX2L-low.png图 2-6 电流环路波特图

电压环路波特图如图 2-7 和图 2-8 所示。

测试条件:BUILD 3 在 CCS GUI 中,kdc = 0.6,fz0 = 100Hz(补偿中)。

GUID-20201203-CA0I-DD6Z-K7DB-C2MZB1LC2LZJ-low.png图 2-7 110V/60Hz 输入,400V 2kW 输出
GUID-20201203-CA0I-MWHS-BCZW-CN59QFJTJWKJ-low.png图 2-8 220V/50Hz 输入,400V 3.9kW 输出