ZHCT370
December 2020
说明
1
测试必要条件
1.1
电压和电流要求
1.2
所需设备
1.3
尺寸
2
测试和结果
2.1
效率图
2.2
效率数据
2.3
热像图
2.4
波特图
2.5
PF 和 iTHD
2.6
负载调节
3
波形
3.1
开关
3.2
输出电压纹波
3.3
输入电流
3.4
负载瞬态
3.5
启动顺序
2.3
热像图
热像图如下图所示。
注:
运行 20 分钟后进行了测试,采用 84.1-CFM 风扇冷却。
图 2-2
顶面,Ta = 25.0°C,110V 输入,2kW 负载
图 2-3
底面,Ta = 25.0°C,110V 输入,2kW 负载
图 2-4
顶面,Ta = 28.0°C,220V 输入,3.9kW 负载
图 2-5
底面,Ta = 28.0°C,220V 输入,3.9kW 负载