ZHCT370
December 2020
说明
1
测试必要条件
1.1
电压和电流要求
1.2
所需设备
1.3
尺寸
2
测试和结果
2.1
效率图
2.2
效率数据
2.3
热像图
2.4
波特图
2.5
PF 和 iTHD
2.6
负载调节
3
波形
3.1
开关
3.2
输出电压纹波
3.3
输入电流
3.4
负载瞬态
3.5
启动顺序
3.3
输入电流
输入电流如下图所示。
CH3:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-9
110VAC 输入,400V 400W 负载
CH3:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-10
110VAC 输入,400V 2kW 负载
CH3:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-11
220VAC 输入,400V 400W 负载
CH3:V
IN
,CH4:I
IN
图 3-12
220VAC 输入,400V 3.9kW 负载