ZHCT370 December 2020
效率数据如下表所示。
VIN (V) | IIN (A) | PIN (W) | VOUT (V) | IOUT (A) | POUT (W) | PLOSS (W) | 效率 | PF | ITHD (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
110.32 | 0.2159 | 4.0833 | 403.03 | 0 | 0 | 4.0833 | |||
110.14 | 2.0287 | 220.42 | 403.03 | 0.5187 | 209.0517 | 11.36834 | 94.842% | 0.9866 | 11.971 |
110.09 | 3.8703 | 422.3 | 403.04 | 1.0031 | 404.2894 | 18.01058 | 95.735% | 0.9913 | 7.55 |
110.02 | 5.7857 | 631.73 | 403.08 | 1.5156 | 610.908 | 20.82195 | 96.704% | 0.9927 | 5.782 |
109.97 | 7.633 | 834.1 | 403.04 | 2.0031 | 807.3294 | 26.77058 | 96.790% | 0.9939 | 4.604 |
109.91 | 9.561 | 1044.8 | 403.04 | 2.5156 | 1013.887 | 30.91258 | 97.041% | 0.9943 | 3.997 |
109.86 | 11.397 | 1244.7 | 403.04 | 3 | 1209.12 | 35.58 | 97.141% | 0.9946 | 3.533 |
109.8 | 13.35 | 1457.8 | 403.03 | 3.5125 | 1415.643 | 42.15713 | 97.108% | 0.9947 | 3.257 |
109.73 | 15.319 | 1671.9 | 403.05 | 4.025 | 1622.276 | 49.62375 | 97.032% | 0.9948 | 3.046 |
109.66 | 17.191 | 1875.6 | 403.11 | 4.5093 | 1817.744 | 57.85608 | 96.915% | 0.9949 | 2.893 |
109.57 | 19.211 | 2094.5 | 403.12 | 5.0218 | 2024.388 | 70.11198 | 96.653% | 0.995 | 2.731 |
220.51 | 0.3661 | 4.1776 | 403.11 | 0 | 0 | 4.1776 | |||
220.44 | 1.024 | 219.04 | 403.11 | 0.525 | 211.6328 | 7.40725 | 96.618% | 0.969 | 18.24 |
220.45 | 1.9002 | 415.46 | 403.11 | 1.0062 | 405.6093 | 9.850718 | 97.629% | 0.9917 | 12.186 |
220.37 | 2.8591 | 627.11 | 403.15 | 1.5187 | 612.2639 | 14.8461 | 97.633% | 0.9953 | 8.932 |
220.39 | 3.7498 | 823.3 | 403.15 | 2.0031 | 807.5498 | 15.75024 | 98.087% | 0.9963 | 7.255 |
220.32 | 4.6967 | 1031.3 | 403.16 | 2.5156 | 1014.189 | 17.1107 | 98.341% | 0.9966 | 6.17 |
220.33 | 5.5907 | 1227.9 | 403.17 | 3.0031 | 1210.76 | 17.14017 | 98.604% | 0.9967 | 5.476 |
220.26 | 6.558 | 1439.8 | 403.14 | 3.5125 | 1416.029 | 23.77075 | 98.349% | 0.9967 | 4.932 |
220.26 | 7.506 | 1648 | 403.14 | 4.025 | 1622.639 | 25.3615 | 98.461% | 0.9968 | 4.517 |
220.19 | 8.404 | 1844.7 | 403.15 | 4.5125 | 1819.214 | 25.48563 | 98.618% | 0.9968 | 4.067 |
220.19 | 9.354 | 2053.4 | 403.16 | 5.025 | 2025.879 | 27.521 | 98.660% | 0.9968 | 3.721 |
220.13 | 10.259 | 2250.9 | 403.17 | 5.5093 | 2221.184 | 29.71552 | 98.680% | 0.9968 | 3.552 |
220.15 | 11.211 | 2460.1 | 403.18 | 6.0218 | 2427.869 | 32.23068 | 98.690% | 0.9968 | 3.334 |
220.07 | 12.169 | 2669.8 | 403.2 | 6.5375 | 2635.92 | 33.88 | 98.731% | 0.9968 | 3.106 |
220.08 | 13.073 | 2868 | 403.21 | 7.0218 | 2831.26 | 36.74002 | 98.719% | 0.9968 | 2.946 |
220.11 | 14.028 | 3077.9 | 403.21 | 7.5343 | 3037.905 | 39.9949 | 98.701% | 0.9968 | 2.81 |
220.03 | 14.94 | 3276.8 | 403.23 | 8.0156 | 3232.13 | 44.66961 | 98.637% | 0.9968 | 2.693 |
220.02 | 15.904 | 3487.9 | 403.27 | 8.5312 | 3440.377 | 47.52298 | 98.637% | 0.9968 | 2.611 |
219.96 | 16.82 | 3687.7 | 403.31 | 9.0156 | 3636.082 | 51.61836 | 98.600% | 0.9967 | 2.521 |
219.96 | 17.792 | 3899.2 | 403.33 | 9.5321 | 3844.582 | 54.61811 | 98.599% | 0.9967 | 2.443 |
219.95 | 18.002 | 3946.3 | 403.35 | 9.6437 | 3889.786 | 56.5136 | 98.568% | 0.9967 | 2.423 |