ZHCT360 January 2022 AFE0064 , AFE1256 , AFE2256 , AFE3256 , DDC112 , DDC1128 , DDC114 , DDC118 , DDC232 , DDC264 , DDC316
对于不能牺牲灵敏度和高采样速度的应用而言,AFE 器件可能是理想选择。尽管如此,DDC 可以通过在更长的时间段内进行积分测量来提高灵敏度(在当前条件下优于 AFE 器件)。尽管 AFE 器件可以通过更快的采样提供部分补偿(即,将同一周期划分为更小的区间进行更快地采样,并在最后进行相加),但 DDC 器件也适用于具有较大电荷的应用。
在两种器件中进行选择时,还要考虑其他非性能相关的实际限制因素。例如 AFE 器件大多采用 COF 封装,或者 DDC 难以测量流出器件的电流。