ZHCT360 January   2022 AFE0064 , AFE1256 , AFE2256 , AFE3256 , DDC112 , DDC114 , DDC118 , DDC232 , DDC264 , DDC316

 

  1. 1引言
  2. 2DDC
  3. 3X 射线 AFE ROIC
  4. 4最终比较
  5. 55
  6. 6结论
  7. 7相关网站
  8. 8重要声明

最终比较

表 4-1 总结了两个器件系列的差异。

表 4-1 DDC 和 AFE 系列的差异
DDC 系列 AFE 系列
通道数量 2、4、8、16、32、64、128、256 64、256
电流方向 进入器件 进出器件
双极信号集成 否 是
输入直流电压 0V 非零(AFE0064 为 1.68V)
封装 TQFP、小外形 IC、BGA TQFP、COF
满量程电荷范围 12.5pC 至 350pC、1nC ≅0.5pC 至 10pC 以上
最大满量程电流 3µA 0.5µA
输入参考噪声(电荷) 0.2fCrms(1,250 个电子) <0.096fCrms(600 个电子)
输入参考噪声(电流) 0.5fArms(1SPS 下) <96fArms(1ms 下)
最大采样率 ≅5kSPS >50kSPS
最大积分时间 1s 1ms

假设您要测量阵列中 64 个光电二极管中的每一个在 100ms 内产生的全部电荷,并且还假设最大电流为 1.2nA,那么,最大电荷为 1.2nA × 100ms = 120pC,DDC264 可在单次积分中处理范围 3(150pC 满量程)。

查看图 4-1,并假设寄生检测器电容为 24pF,可得出噪声约为 0.9fCrms。

GUID-1BFC80B8-5537-4535-9356-5FC0F8C0B3B3-low.png图 4-1 噪声与 Csensor