ZHCT360 January 2022 AFE0064 , AFE1256 , AFE2256 , AFE3256 , DDC112 , DDC114 , DDC118 , DDC232 , DDC264 , DDC316
器件上的低频噪声还有一个额外的噪声因子,它随着积分时间的增加而更加明显(参见图 5-1)。由于这种效应,噪声实际上将接近 9ppm 的满量程范围 (150pC) ,或 1.35fCrms。
图 5-1 噪声与积分时间相比之下,AFE0064 无法在单个积分区间内处理 100ms 间隔;它会饱和。解决方案是在更短的时间内进行积分并将它们累加在一起。可能存在许多的积分区间,但在此示例中,我们将跳过优化练习并选择针对 5ms 进行积分,这将导致最大电荷为 6pC,因此我们选择了范围 6 (7.2pC)。单个样本的噪声约为 2,040 个电子 (0.3fCrms),请参见图 5-2。在 100ms 等效区间内将 20 个连续样本相加后的噪声将为 √20 × 0.3fCrms = 1.34fCrms,结果与 DDC 非常相似。
图 5-2 噪声与通道数量