ZHCT355 October   2021 TPS548B27 , TPS548B28

 

  1. 1 引言
  2. 2 设计注意事项
  3. 3 布局比较
  4. 4 热性能比较
  5. 5 效率比较
  6. 6 负载瞬态比较
  7. 7 开关节点振铃比较
  8. 8 结论
  9. 9 附加资源
  10. 10重要声明

结论

在既定的工作条件下,与 HotRod 封装相比,增强型 HotRod QFN 封装的性能未出现明显下降。经过非常仔细的检查后发现,功率耗散会显示出 50mW 的差异,但仅在 15A 负载电流下如此。另一方面,增强型 HotRod QFN 封装可将开关节点振铃减少 0.1V 并将负载瞬态输出电压过冲和下冲减少 1mV,相对来说可忽略不计。表 8-1 汇总了结果。

表 8-1 结果摘要
封装 增强型 HotRod QFN 封装 HotRod QFN
15A 下的温度 70.3°C 70.3°C
效率差异 87.2% (15 A) 87.4% (15 A)
VOUT 过冲和下冲 133.9 mV 134.8 mV
振铃 0.7 V 0.8V

鉴于变量过多,比较结果通常并无定论,因此新的封装技术往往会遭到质疑。不过,在此示例中,电路差异很小,测量结果也很相似。采用增强型 HotRod QFN 封装实现新型直流/直流转换器后,采用此封装进行设计便可作为一种低风险的替代方案,帮助供应商解决封装内部产生的寄生效应问题。

增强型 HotRod QFN 封装提供了一种新颖的方法来改善集成电路的空间占用,可以实现更好的振铃性能,与其他现有封装技术相比,其布局布线可能更加友好、更加灵活。