ZHCT355 October   2021 TPS548B27 , TPS548B28

 

  1. 1 引言
  2. 2 设计注意事项
  3. 3 布局比较
  4. 4 热性能比较
  5. 5 效率比较
  6. 6 负载瞬态比较
  7. 7 开关节点振铃比较
  8. 8 结论
  9. 9 附加资源
  10. 10重要声明

布局比较

图 3-1 显示了增强型 HotRod QFN 封装的电路板布局。图 3-2 显示了 HotRod 封装的布局。评估模块按照典型的用户应用方式进行布局,顶层、底层和内层各使用 2 盎司铜。顶部接地布线连接到底部和内部接地层,并在电路板周围放置多个过孔组。在每种设计中,输入去耦电容器和自举电容器全部放置在尽可能靠近 IC 的地方。为了限制噪声从输入电源进入转换器,使用了一个传统输入降压电容器,此外还将关键噪声敏感型模拟电路端接至顶层上的安静模拟接地岛。每种设计的布局非常相似,有助于更轻松地检测两种封装之间的性能差异。

GUID-20210908-SS0I-PLDT-SWRZ-B8MWQ2FJP8Z3-low.jpg图 3-1 增强型 HotRod QFN 封装布局
GUID-20210908-SS0I-PHKZ-0TDG-HLG6JP1JD12K-low.jpg图 3-2 HotRod 封装布局