ZHCT316F August   2025  – August 2025 DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1使用 DLP 技术进行光刻的优势何在?
  4. 2适用于光刻的 DLP 设计
  5. 3示例应用
  6. 4评估模块
  7. 5系统方框图
  8. 6适用于工业 3D 打印和数字光刻的高速 DLP 子系统
  9.   商标

适用于工业 3D 打印和数字光刻的高速 DLP 子系统

为了帮助客户加快产品上市,德州仪器 (TI) 还提供了适用于 数字光刻的 TI Design。TI Design 是一种全面的电子参考设计,其中包括原理图、方框图、布局文件、物料清单和测试报告。因此,通过集成分辨率超高的 DLP 数字微镜器件 DLP9000X(微镜数超过 400 万)和超快的数字控制器 DLPC910,可提供具有超高吞吐量的系统级 DLP 开发板。要开始体验,请访问 ti.com/tool/TIDA-00570。

 示例系统架构图 2 示例系统架构
表 1 表:TI DLP 与其他光刻技术的比较
特性 TI DLP® 无掩模数字技术 激光扫描 掩模对准器
图案更改时间 即时(数字加载) 慢速/手动 小时/天(新掩模)
曝光速度 非常快(整个区域) 较慢(仅限单点) 中等(整个掩模,固定)
分辨率/特征大小 微米级,灵活可调 低 低
设计变更成本 可忽略 很高 高(需要新掩模)
材料支持 UV/Vis,适用范围广泛 良好 良好
表 2 表:适用于无掩模光刻的 TI DLP 芯片组
产品或器件型号 子类别 显示分辨率(最大值) 阵列对角线(英寸) 工作温度范围 (°C) 控制器 EVM
DLP9000XUV UV WQXGA (2560x1600) 0.9 20 至 30 DLPC910 DLPLCR90XUVEVM
DLP650LNIR NIR WXGA (1280x800) 0.65 0 至 70 DLPC410 DLPLCR65NEVM
DLP9000X 近紫外 WQXGA (2560x1600) 0.9 0 至 70 DLPC910 DLPLCR90XEVM
DLP9000 近紫外 WQXGA (2560x1600) 0.9 0 至 70 DLPC900 DLPLCRC900DEVM
DLP6500FLQ 近紫外 1080p (1920x1080) 0.65 0 至 65 DLPC900 DLPLCR65FLQEVM
DLP9500 近紫外 1080p (1920x1080) 0.95 20 至 70 DLPC410 DLPLCR95EVM
DLP7000 近紫外 XGA (1024x768) 0.7 10 至 65 DLPC410 DLPLCR70EVM
DLP7000UV UV XGA (1024x768) 0.7 20 至 30 DLPC410 DLPLCR70UVEVM
DLP9500UV UV 1080p (1920x1080) 0.95 20 至 30 DLPC410 DLPLCR95UVEVM
DLP991U 近紫外 4K (2176 x 4096) 0.99 *-40 至 90 DLPC964 DLPLCR99EVM
DLP991UUV UV 4K (2176 x 4096) 0.99 *-40 至 90 DLPC964 DLPLCR99UVEVM