ZHCT316F August   2025  – August 2025 DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV

 

  1.   1
  2.   2
  3. 1使用 DLP 技术进行光刻的优势何在?
  4. 2适用于光刻的 DLP 设计
  5. 3示例应用
  6. 4评估模块
  7. 5系统方框图
  8. 6适用于工业 3D 打印和数字光刻的高速 DLP 子系统
  9.   商标

适用于光刻的 DLP 设计

DLP 设计提供多种不同的 DMD(数字微镜器件)速度、像素间距和分辨率可供选择。DLP 产品还提供专门用于 UV 曝光的器件。DLP 芯片组的选型取决于所需的特征尺寸、图案处理速度、系统外形尺寸及波长范围。针对直接成像设计进行了优化的 DMD 可提供 100 万像素、200 万像素和 400 万像素阵列。

TI 提供免费软件和固件下载,使开发人员可以通过基于 USB 的应用步骤编程接口 (API) 和易于使用的图形用户界面 (GUI) 轻松地创建、存储和显示高速图形序列。