ZHCT316F August 2025 – August 2025 DLP7000 , DLP7000UV , DLP9000 , DLP9000X , DLP9000XUV , DLP9500 , DLP9500UV
通过选择任一评估模块 (EVM) 评估 DLP 技术,从而缩短设计周期。我们的 EVM 产品系列可实现 DLP 技术的分辨率、亮度、图形速度和可编程能力的完美组合。
DLPLCR70UVEVM、DLPLCR95UVEVM 和 DLPLCR65NEVM 是推荐用于光刻设计的高性能、高度灵活的开发套件,均提供极高的图案曝光速率与图像采集速率,助力在工业市场中实现具有竞争力的生产周期。