ZHCSZE9 December 2025 IWRL6432WMOD
ADVANCE INFORMATION
德州仪器 (TI) 推出了 IWRL6432WMOD 雷达模块,这款产品标志着低功耗工业雷达技术的重大进步。该模块尺寸紧凑 (31mm × 15mm),集成了 60GHz 贴片天线、板载电源管理、闪存及晶体元件,无需专门的毫米波系统设计知识即可部署,并提供了可简易配置的距离、灵敏度及关注区域等软件选项。该模块的突出优势在于已通过 FCC、RED、TELEC 的全面针对性认证,可免除终端产品的认证成本与工作。此外,该模块支持基于 SPI 的点云数据输出或基于 GPIO 的存在状态指示,有助于灵活实现。通过解决客户的实施挑战,并实现在运动感应、占位检测、智能家居器件等场景的自主运行,这款由 TI 设计、支持并分销的器件显著降低了开发复杂度,可助力希望在产品中嵌入毫米波雷达传感功能的客户加速上市进程。