ZHCSZE9 December   2025 IWRL6432WMOD

ADVANCE INFORMATION  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 终端配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 信号说明
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  建议运行条件
    3. 6.3  系统拓扑
      1. 6.3.1 自主模式
      2. 6.3.2 辅助器件模式
    4. 6.4  模块电源管理
    5. 6.5  每个电压轨的峰值电流要求
    6. 6.6  射频规格
    7. 6.7  天线位置
      1. 6.7.1 具有 3D 检测功能的 2D 天线阵列
    8. 6.8  天线增益图
      1. 6.8.1 发送器增益图
      2. 6.8.2 接收器增益图
    9. 6.9  热阻特性
    10. 6.10 时序和开关特性
      1. 6.10.1 电源时序和复位时序
      2. 6.10.2 多通道缓冲/标准串行外设接口 (McSPI)
        1. 6.10.2.1 SPI 时序条件
        2. 6.10.2.2 SPI - 外设模式
          1. 6.10.2.2.1 SPI 的时序和开关要求 — 外设模式
          2. 6.10.2.2.2 SPI 输出时序的时序和开关特性 - 次级模式
      3. 6.10.3 专用输入/输出
        1. 6.10.3.1 输出时序的开关特性与负载电容 (CL) 间的关系
      4. 6.10.4 串行通信接口 (SCI)
        1. 6.10.4.1 SCI 时序要求
  8. 详细说明
    1. 7.1 概述
      1. 7.1.1 模块图像
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 子系统
      1. 7.3.1 主机接口
      2. 7.3.2 软件
  9. 应用、实施和布局
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 测试结果
  10. 器件和文档支持
    1. 9.1 器件命名规则
    2. 9.2 器件标识
    3. 9.3 文档支持
    4. 9.4 支持资源
    5. 9.5 商标
    6. 9.6 静电放电警告
    7. 9.7 术语表
  11. 10回流焊信息
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

特性

  • 易于使用
    • 集成式 IWRL6432W 毫米波传感器
    • 小型模块尺寸:31mm x 15mm
    • 四边扁平模块 (QFM) — 4 × 9 LGA 栅格
    • ‌易于贴装的 30 焊盘栅格阵列 (LGA)
    • ‌集成便捷 - 18 个信号接口
    • 使用简单的可配置 API(通过 SPI),以通过外部 MCU 配置距离、运动灵敏度和更新速率‌
    • ‌通过 GPIO 输出运动与存在检测指示信号
    • ‌集成 3 个接收通道与 2 根发送天线(蚀刻于 PCB 上)
    • 集成配电网络
    • 集成 40MHz XTAL
  • FMCW 收发器
    • 片上集成 PLL、发送器、接收器、基带和 ADC
    • 调频连续波运行
    • 5MHz IF 带宽,仅实部 Rx 通道
    • 基于分数 N PLL 的超精确线性调频脉冲引擎
  • 天线
    • 视场 (FoV):±60°(方位角)× ±60°(仰角)
    • 57GHz 至 61.5GHz 的天线覆盖范围,具有 4.5GHz 连续带宽
  • 认证
    • 获得 FCC、RED 和 TELEC 的针对性模块化认证
  • 性能
    • 人体存在检测距离通常可达:
      • 0° 方向:15m
      • FoV 边缘:8m
    • 内置低功耗模式以节省能源
  • 电源管理
    • 3.3V VCC 和 VIO 运行
    • 模块上内置 1.8V 稳压器
    • 内置片上 LDO 网络以增强 PSRR
    • BOM 优化模式
  • 主机接口
    • SPI
      • 使用 TI 毫米波 uDFP 的主机 PC 接口
      • 可连接外部 MCU
  • 其他接口
    • 存在指示
    • 唤醒请求
  • 工作温度范围
    • 工业级温度范围:-40°C 至 85°C