ZHCSZE9B December 2025 – September 2026 IWRL6432WMOD
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 输入电源电压 | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| VIOIN | I/O 电源 (3.3V): 所有 CMOS I/O 都可以在此电源上运行。 |
3.135 | 3.3 | 3.465 | V |
| VIH | 电压输入高电平(3.3V 模式) | 2.25 | V | ||
| VIL | 电压输入低电平(3.3V 模式) | 0.62 | V | ||
| VOH | 高电平输出阈值 (IOH = 6mA) | VIOIN – 450 | mV | ||
| VOL | 低电平输出阈值 (IOL = 6mA) | 450 | mV | ||
| NRESET、SOP0 | VIL(3.3V 模式) | 0.3 | V | ||
| VIH(3.3V 模式) | 1.57 | ||||