ZHCSZE7A December   2025  – June 2026 CC3501E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 功能方框图
  6. 5 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
    3. 5.3 信号说明
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  蓝牙低耗能性能:接收器特性
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能 - 发送器特性
    10. 6.10 电流消耗 - 2.4GHz WLAN 静态模式 
    11. 6.11 电流消耗 - 2.4GHz WLAN 用例
    12. 6.12 电流消耗 - 低功耗蓝牙静态模式 
    13. 6.13 电流消耗 - MCU 静态模式
    14. 6.14 时序和开关特性
      1. 6.14.1 时钟规范
        1. 6.14.1.1 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.14.1.1.1 外部快速时钟 XTAL 规格
        2. 6.14.1.2 采用内部振荡器的慢速时钟
        3. 6.14.1.3 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.14.1.3.1 外部慢速时钟振荡器规格
        4. 6.14.1.4 采用外部晶体 (XTAL) 的慢速时钟
          1. 6.14.1.4.1 外部慢速时钟 XTAL 规格
      2. 6.14.2 外设特性
        1. 6.14.2.1  ADC
          1. 6.14.2.1.1 ADC 电气规格
        2. 6.14.2.2  I2C
          1. 6.14.2.2.1 I2C 时序参数
          2. 6.14.2.2.2 I2C 时序图
        3. 6.14.2.3  SPI
          1. 6.14.2.3.1 SPI 时序要求 - 控制器模式
          2. 6.14.2.3.2 SPI 时序图 - 控制器模式
          3. 6.14.2.3.3 SPI 时序参数 - 外设模式
          4. 6.14.2.3.4 SPI 时序图 - 外设模式
        4. 6.14.2.4  xSPI
          1. 6.14.2.4.1 QSPI 时序参数
        5. 6.14.2.5  UART
          1. 6.14.2.5.1 UART 时序参数
        6. 6.14.2.6  I2S
          1. 6.14.2.6.1 I2S 时序参数 - 控制器模式
          2. 6.14.2.6.2 I2S 时序参数 - 外设模式
        7. 6.14.2.7  PDM
          1. 6.14.2.7.1 PDM 时序参数
        8. 6.14.2.8  CAN
          1. 6.14.2.8.1 CAN 特性
        9. 6.14.2.9  SDMMC
          1. 6.14.2.9.1 SDMMC 时序参数 - 默认速度 
          2. 6.14.2.9.2 SDMMC 时序参数 - 高速 
        10. 6.14.2.10 SDIO
          1. 6.14.2.10.1 SDIO 时序参数 - 默认速度 
          2. 6.14.2.10.2 SDIO 默认时序
          3. 6.14.2.10.3 SDIO 时序参数 - 高速 
          4. 6.14.2.10.4 SDIO 高速时序
  8. 7 详细说明
    1. 7.1  概述
    2. 7.2  Arm Cortex-M33 处理器
    3. 7.3  无线子系统
      1. 7.3.1 WLAN
      2. 7.3.2 蓝牙低耗能
    4. 7.4  存储器子系统 (MEMSS)
      1. 7.4.1 外部存储器接口
    5. 7.5  硬件安全模块
    6. 7.6  调试子系统 (DEBUGSS)
    7. 7.7  通用计时器
    8. 7.8  实时时钟 (RTC)
    9. 7.9  直接存储器存取 (DMA)
    10. 7.10 串行外设和 I/O
  9. 8 应用、实施和布局
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 器件命名规则
    3. 9.3 工具与软件
    4. 9.4 文档支持
    5. 9.5 支持资源
    6. 9.6 商标
    7. 9.7 静电放电警告
    8. 9.8 术语表
  11. 10Revision History
  12. 11机械、封装和可订购信息

应用、实施和布局

注:

以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途,以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。

图 8-1 展示了使用优化物料清单的 CC350xE 的参考原理图。

CC3501E CC350xE 参考原理图图 8-1 CC350xE 参考原理图

1.可在内部生成慢速时钟。可以选择使用外部慢速时钟振荡器或 XTAL 以节省电能。

2.CC350xE 器件有三个 IO 环(VIO1、VIO2、VDD_SF),请参阅节 6.3了解每个器件的 IO 电压要求。

3.建议使用 RF 屏蔽来获得最佳法规遵从性。

表 8-1 物料清单
指示符 数量 值 器件型号 制造商 说明 封装参考
C1、C2、C3、C8、C9、C10、C17 7 0.1μF GRM033C71A104KE14D MuRata 电容,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X7S,0201 0201
C4、C7 2 1µF GRM033D70J105ME01D Murata 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1.0μF,X7T,+22%/-33%,20%,6.3V 0201
C5、C6 2 1µF GRM155R70J105MA12D Murata 电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X7R,0402 0402
C11 1 10pF GRM0335C1E100JA01 Murata 电容器,陶瓷,10pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0201 0201
C12 1 1.0pF GRM0335C1E3R9BA01 Murata 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1.0pF,C0G,25V 0201
C13、C14 2 6.2pF GRM0335C1E6R2BA01 Murata 电容器,陶瓷,6.2pF,25V,+/-2%,C0G/NP0,0201 0201
R1 1 150 RC0201FR-7D150RL Yageo America 电阻,150,1%,0.05W,0201 0201
U1 1 CC3501ENJARSHR 德州仪器 (TI) CC350x 2.4GHz SimpleLink™ Wi-Fi 6 和蓝牙低耗能无线 MCU VQFN56
U2 1 IS25WJ032F-JNLE ISSI 闪存 - NOR 内存 IC 32Mb SPI - 四通道 I/O,QPI,DTR 133MHz 6ns 8-SOP SOIC8
Y1 1 TZ3716BAAO42 TAI-SAW TECHNOLOGY 晶体单元 SMD 2.0x1.6 52.0MHz SMT_XTAL_ 2MM05_1MM65
FL1 1 DEA162450BT-1295A1 TDK 2.45GHz 中心频带通 RF 滤波器(射频),100MHz 带宽,1.8dB 0603(公制 1608),3 PC 焊盘 SMT_FILTER_ 1MM60_0MM80
E1 1 M830520 Kyocera AVX WLAN 天线 802.11,SMD A 802.11,SMD 8x3mm
可选:Y2 1 TZ3359DAAO73 TAI-SAW Technology 晶体单元 1.6x1.0 音叉 32.768kHz SMT2_1MM65_ 1MM05
可选:C15、C16 2 4.7pF GRM0335C1H4R7BA01D Murata 电容器,陶瓷,4.7pF,50V,+/-3%,C0G/NP0,0201 0201
可选:Y3 1 LFSPXO073707REEL IQD 频率产品 32.768kHz XO(标准)CMOS 振荡器 1.8V 启用/禁用 4- SMD,无引线 SMT4_2MM0_ 1MM6