ZHCSZE7A December 2025 – June 2026 CC3501E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 说明 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| fclock | 时钟频率,CLK | 40 | MHz | |
| DCclock | 时钟占空比 | 47.5 | 52.5 | % |
| tTLH | 上升时间,CLK | 3 | ns | |
| tTHL | 下降时间,CLK | 3 | ns | |
| tISU | 建立时间,在 CLK ↑ 前输入有效 | 2.5 | ns | |
| tIH | 保持时间,在 CLK ↑ 后输入有效 | 2.15 | ns | |
| tODLY | 延迟时间,CLK ↑ 到输出有效 | 0 | 4 | ns |
| CL | 输出中的容性负载 | 35 | pF |