ZHCSZE7 December 2025 CC3501E
PRODUCTION DATA
以下应用部分中的信息不属于 TI 元件规格,TI 不担保其准确性和完整性。TI 的客户负责确定元件是否适合其用途,以及验证和测试其设计实现以确认系统功能。
图 7-1 展示了使用优化物料清单的 CC350xE 的参考原理图。
1.可在内部生成慢速时钟。可以选择使用外部慢速时钟振荡器或 XTAL 以节省电能。
2.CC350xE 器件有三个 IO 环(VIO1、VIO2、VDD_SF),每个都可以独立设置为 3.3V 或 1.8V。
| 指示符 | 数量 | 值 | 器件型号 | 制造商 | 说明 | 封装参考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1、C2、C3、C8、C9、C10、C17 | 7 | 0.1μF | GRM033C71A104KE14D | MuRata | 电容,陶瓷,0.1μF,10V,+/-10%,X7S,0201 | 0201 |
| C4,C7 | 2 | 1µF | GRM033D70J105ME01D | Murata | 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1.0μF,X7T,+22%/-33%,20%,6.3V | 0201 |
| C5,C6 | 2 | 1µF | GRM155R70J105MA12D | Murata | 电容,陶瓷,1μF,6.3V,+/-20%,X7R,0402 | 0402 |
| C11 | 1 | 10pF | GRM0335C1E100JA01 | Murata | 电容器,陶瓷,10pF,25V,+/-5%,C0G/NP0,0201 | 0201 |
| C12 | 1 | 1.0pF | GRM0335C1E3R9BA01 | Murata | 通用片状多层陶瓷电容器,0201,1.0pF,C0G,25V | 0201 |
| C13,C14 | 2 | 6.2pF | GRM0335C1E6R2BA01 | Murata | 电容器,陶瓷,6.2pF,25V,+/-2%,C0G/NP0,0201 | 0201 |
| R1 | 1 | 150 | RC0201FR-7D150RL | Yageo America | 电阻,150,1%,0.05W,0201 | 0201 |
| U1 | 1 | CC3501ENJARSHR | 德州仪器 (TI) | CC350x 2.4GHz SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙无线 MCU | VQFN56 | |
| U2 | 1 | IS25WJ032F-JNLE | ISSI | 闪存 - NOR 内存 IC 32Mb SPI - 四通道 I/O,QPI,DTR 133MHz 6ns 8-SOP | SOIC8 | |
| Y1 | 1 | TZ3716BAAO42 | TAI-SAW TECHNOLOGY | 晶体单元 SMD 2.0x1.6 52.0MHz | SMT_XTAL_ 2MM05_1MM65 | |
| FL1 | 1 | DEA162450BT-1295A1 | TDK | 2.45GHz 中心频带通射频滤波器(无线电频率),100MHz 带宽,1.8dB 0603(公制 1608),3 PC 焊盘 | SMT_FILTER_ 1MM60_0MM80 | |
| E1 | 1 | M830520 | Ethertronics | WLAN 天线 802.11,SMD | A 802.11,SMD 8x3mm | |
| 可选:Y2 | 1 | TZ3359DAAO73 | TAI-SAW Technology | 晶体单元 1.6x1.0 音叉 32.768kHz | SMT2_1MM65_ 1MM05 | |
| 可选:C15,C16 | 2 | 4.7pF | GRM0335C1H4R7BA01D | Murata | 电容器,陶瓷,4.7pF,50V,+/-3%,C0G/NP0,0201 | 0201 |
| 可选:Y3 | 1 | LFSPXO073707REEL | IQD 频率产品 | 32.768kHz XO(标准)CMOS 振荡器 1.8V 启用/禁用 4- SMD,无引线 | SMT4_2MM0_ 1MM6 |