ZHCSZE7 December   2025 CC3501E

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 功能方框图
  6. 引脚配置和功能
    1. 5.1 引脚图
    2. 5.2 引脚属性
    3. 5.3 信号说明
  7. 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  电气特性
    5. 6.5  热阻特性
    6. 6.6  WLAN 性能:2.4GHz 接收器特性
    7. 6.7  WLAN 性能:2.4GHz 发送器功率
    8. 6.8  蓝牙低耗能性能:接收器特性
    9. 6.9  低功耗蓝牙性能 - 发送器特性
    10. 6.10 电流消耗 - 2.4GHz WLAN 静态模式 
    11. 6.11 电流消耗 - 低功耗蓝牙静态模式 
    12. 6.12 电流消耗 - MCU 静态模式
    13. 6.13 时序和开关特性
      1. 6.13.1 时钟规范
        1. 6.13.1.1 采用外部晶体 (XTAL) 的快速时钟
          1. 6.13.1.1.1 外部快速时钟 XTAL 规格
        2. 6.13.1.2 采用内部振荡器的慢速时钟
        3. 6.13.1.3 采用外部振荡器的慢速时钟
          1. 6.13.1.3.1 外部慢速时钟振荡器规格
        4. 6.13.1.4 采用外部晶体 (XTAL) 的慢速时钟
          1. 6.13.1.4.1 外部慢速时钟 XTAL 规格
      2. 6.13.2 外设特性
        1. 6.13.2.1  ADC
          1. 6.13.2.1.1 ADC 电气规格
        2. 6.13.2.2  I2C
          1. 6.13.2.2.1 I2C 时序参数
          2. 6.13.2.2.2 I2C 时序图
        3. 6.13.2.3  SPI
          1. 6.13.2.3.1 SPI 时序要求 - 控制器模式
          2. 6.13.2.3.2 SPI 时序图 - 控制器模式
          3. 6.13.2.3.3 SPI 时序参数 - 外设模式
          4. 6.13.2.3.4 SPI 时序图 - 外设模式
        4. 6.13.2.4  xSPI
          1. 6.13.2.4.1 QSPI 时序参数
        5. 6.13.2.5  UART
          1. 6.13.2.5.1 UART 时序参数
        6. 6.13.2.6  I2S
          1. 6.13.2.6.1 I2S 时序参数 - 控制器模式
          2. 6.13.2.6.2 I2S 时序参数 - 外设模式
        7. 6.13.2.7  PDM
          1. 6.13.2.7.1 PDM 时序参数
        8. 6.13.2.8  CAN
          1. 6.13.2.8.1 CAN 特性
        9. 6.13.2.9  SDMMC
          1. 6.13.2.9.1 SDMMC 时序参数 - 默认速度 
          2. 6.13.2.9.2 SDMMC 时序参数 - 高速 
        10. 6.13.2.10 SDIO
          1. 6.13.2.10.1 SDIO 时序参数 - 默认速度 
          2. 6.13.2.10.2 SDIO 默认时序
          3. 6.13.2.10.3 SDIO 时序参数 - 高速 
          4. 6.13.2.10.4 SDIO 高速时序
  8. 应用、实施和布局
  9. 器件和文档支持
    1. 8.1 第三方产品免责声明
    2. 8.2 器件命名规则
    3. 8.3 工具与软件
    4. 8.4 文档支持
    5. 8.5 支持资源
    6. 8.6 商标
    7. 8.7 静电放电警告
    8. 8.8 术语表
  10. 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

特性

微控制器

  • 功能强大且具有 FPU、TrustZone® 和 AI 加速功能的 160MHz Arm® Cortex®-M33 处理器
  • 用于 XiP 闪存且具有动态解密功能的高速四路 SPI 和八路 SPI
  • 低延迟 TCM(高达 32KB)和高速缓存(32KB 或 64KB)的灵活配置可提高代码执行性能
  • 1.1MB 的嵌入式 SRAM,包括用于 Wi-Fi™、低功耗 Bluetooth®、网络和应用数据的 128KB TCM

外设

  • 多达 38 个带灵活多路复用选项的 I/O
  • 8 个通用计时器和脉宽调制 (PWM)
  • 3 个通用异步接收器/发送器 (UART)
  • 2 个串行外设接口 (SPI)
  • 2 个内部集成电路 (I2C)
  • IC 间音频 (I2S)
  • 脉冲密度调制 (PDM)
  • 安全数字和多媒体卡 (SD/MMC)
  • 安全数字输入输出 (SDIO) 2.0
  • 控制器局域网 (CAN) 2.0
  • 8 通道 12 位模数转换器 (ADC)

系统服务

  • 直接存储器存取 (DMA)
  • 一次性可编程存储器 (OTP)
  • 实时时钟 (RTC) 和看门狗计时器 (WDT)

无线电

  • Wi-Fi 6 (802.11ax)

    • 2.4GHz 单流 20MHz 通道,应用吞吐量高达 20Mbps (UDP)
    • 符合 IEEE 802.11 b/g/n/ax 标准
      • 正交频分多址 (OFDMA)
      • 目标唤醒时间 (TWT)
      • 触发帧
      • 基本服务集 (BSS) 着色
    • 用于完整 WLAN 系统的集成 PA,在 1 DSSS 下可实现高达 20.5dBm 的输出功率
    • 角色支持:STA、具有的 softAP、Wi-Fi Direct、多角色 AP + STA
    • 支持个人和企业 Wi-Fi 安全性:WPA 和 WPA2 PSK、WPA2 企业版、WPA3 个人版或企业版
    • Wi-Fi TX 功率:
      • 20.5dBm(1DSSS 时)
      • 17.8dBm(54OFDM 时)
    • Wi-Fi RX 灵敏度:
      • 1DSSS 时为 –98.7dBm
      • 54OFDM 时为 –76.6dBm
  • 低功耗 Bluetooth®
    • 经认证的低功耗蓝牙 5.4 软件栈
    • 支持远距离和高速 PHY(高达 2Mbps)

安全特性

  • ARM TrustZone
  • 支持以下所有功能的硬件安全模块:
    • ECC、RSA、AES、SHA2/3、MD5、CRC 16/32 以及 TRNG
    • 安全密钥存储
  • 初始安全编程
  • 安全启动
  • 软件 IP 和克隆保护
  • 通过 JTAG 和调试端口锁定实现调试安全性
  • 能够对信任根公钥进行编程的 OTP
  • 安全的无线 (OTA) 更新
  • 防回滚保护

时钟源

  • 快速时钟:52MHz XTAL
  • 慢速时钟:内部低频振荡器、32.768kHz XTAL,或外部慢速时钟源

电源管理

  • 在多个 I/O 域支持 3.3V 和 1.8V
  • 电源:VPA:3.3V,VMAIN:1.8V,VIO:1.8/3.3V

主要优势

  • 具有开源 TCP/IP 和 TLS 堆栈的完整软件开发套件
  • 工作温度:-40°C 至 +105°C
  • 支持 3 线 PTA 共存结构,用于与外部 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee®)配合使用
  • 天线选择功能

封装

  • 易于设计,采用 56 引脚 7mm × 7mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装