ZHCSZE7A December 2025 – June 2026 CC3501E
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| fsclk | SPI 时钟频率 | 控制器模式 | 40 | MHz | ||
| DCSCLK | SCLK 占空比 | 47.5 | 50 | 52.5 | % | |
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | Motorola 时钟相位 0,国家半导体 (Microwire) | 1 | SCLK | ||
| tCS.LEAD | CS 提前时间,CS 有效至时钟 | Motorola 时钟相位 1 | 0.5 | SCLK | ||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | Motorola 时钟相位 0,国家半导体 (Microwire) | 0.5 | SCLK | ||
| tCS.LAG | CS 滞后时间,最后一个时钟到 CS 无效 | Motorola 时钟相位 1 | 1 | SCLK | ||
| tCS.ACC | CS 访问时间,CS 有效到 PICO 数据输出 | 1 | SCLK | |||
| tCS.DIS | CS 禁用时间,CS 无效到 PICO 高阻抗 | 1 | SCLK | |||
| tSU.CI | POCI 输入数据建立时间(3) | 15.9 | ns | |||
| tHD.CI | POCI 输入数据保持时间 | 0 | ns | |||
| tVALID.CO | PICO 输出数据有效时间(1) | SCLK 边缘至 PICO 有效,CL = 20pF | 2.2 | ns | ||
| tHD.CO | PICO 输出数据保持时间(2) | CL = 20pF | 0 | ns | ||