ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
为了指出产品开发周期所处的阶段,TI 为所有 MSP MCU 器件和支持工具的器件型号分配了前缀。.每个 MSP MCU 商用系列产品都具有以下两个前缀之一:MSP 或 X。这些前缀代表了产品开发的发展阶段,即从工程原型 (X) 直到完全合格的生产器件 (MSP)。
X – 实验器件,不一定代表最终器件的电气规格
MSP – 完全合格的生产器件
X 器件在供货时附带如下免责声明:
“开发中的产品用于内部评估用途。”MSP 器件的特性已经全部明确,并且器件的质量和可靠性已经完全论证。TI 的标准保修证书对该器件适用。预测显示原型器件 (X) 的故障率大于标准生产器件。由于这些器件的预计最终使用故障率尚不确定,德州仪器 (TI) 建议不要将它们用于任何生产系统。请仅使用合格的生产器件。
TI 的器件命名规则还包含具有器件产品系列名称的后缀。此后缀表示温度范围、封装类型和配送形式。图 10-1 提供了解读完整器件名称的图例。
| 处理器系列 | MSP = 混合信号处理器 X = 实验性器件 |
| MCU 平台 | M33 = 基于 Arm 的 32 位 M33 |
| 产品系列 | C = 频率高达 160MHz |
| 器件子系列 | 321 = 2 个 CAN-FD、AES、SHA、PKA |
| 闪存存储器 | 9 = 512KB A = 1024KB |
| 温度范围 | S = -40°C 至 125°C |
| 封装类型 | 请参阅器件比较部分和 https://www.ti.com/packaging |
| 配送形式 | R = 大卷带 |
如需 MSP 器件不同封装类型的可订购器件型号,请参阅本文的“封装选项附录”,浏览 ti.com,或联系您的 TI 销售代表。