ZHCSZE5A December 2025 – September 2026 MSPM33C321A
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| VDDPGM/ERASE | 编程及擦除电源电压 | 1.71 | 3.6 | V | ||
| IDDERASE | 擦除操作期间从 VDD 获得的电源电流 | 电源电流差值 | 10 | mA | ||
| IDDPGM | 编程操作期间从 VDD 获得的电源电流 | 电源电流差值 | 10 | mA | ||
| 耐久性 | ||||||
| NWEC(CODEFLASH) | 擦除/编程周期耐久性(代码闪存) | 20 | k 个周期 | |||
| NWEC(DATAFLASH)(1) | 擦除/编程周期耐久性(数据闪存) | 100 | k 个周期 | |||
| NE(MAX) | 发生故障前的总擦除操作 (2) | 802 | K 擦除操作 | |||
| NW(MAX) | 在扇区擦除之前每个字线的写入操作 (3) | 83 | 写入操作 | |||
| 保持 | ||||||
| tRET_85 | 闪存存储器数据保留 | -40°C <= Tj <= 85°C | 60 | 年 | ||
| tRET_105 | 闪存存储器数据保留 | -40°C <= Tj <= 105°C | 11.4 | 年 | ||
| tRET_130 | 闪存存储器数据保留 | -40°C <= Tj <= 130°C | 2.4 | 年 | ||
| 编程和擦除时序 | ||||||
| tPROG (WORD, 128) | 闪存字的编程时间 (4) (6) | 68 | µs | |||
| tPROG (SEC, 128) | 2kB 扇区的编程时间(5)(6) | 9.7 | ms | |||
| tERASE (SEC) | 扇区擦除时间 | ≤2k 个擦除/编程周期,Tj ≥ 25°C | 4 | 20 | ms | |
| tERASE (SEC) | 扇区擦除时间 | ≤10k 个擦除/编程周期,Tj ≥ 25°C | 20 | 150 | ms | |
| tERASE (SEC) | 扇区擦除时间 | <10k 个擦除/编程周期 | 20 | 200 | ms | |
| tERASE (BANK) | 组擦除时间 | <10k 个擦除/编程周期 | 22 | 220 | ms | |