11 修订历史记录
Changes from December 1, 2025 to September 30, 2026 (from Revision * (December 2025) to Revision A (September 2026))
- 添加了睡眠和停止低功耗模式,并更新了运行和待机模式值Go
- 更新了 TRNG 和 ADC 的说明Go
- 添加了 YSG 封装详细信息Go
- 使用正确的外设名称和总线说明更新了方框图Go
- 修复了引脚格式和 UNICOMM 引脚类型。修改了 ADC 信号名称。Go
- 更新了电气规格,用于最终特性表征和正式发布Go
- 更新了不同工作模式下支持的功能表中各子系统的工作模式Go
- 阐明了安全/非安全内存映射,更新了 NVIC 中断映射Go
- 更新了 DMA 触发映射表中的 Unicomm 实例名称,以及 ADC 信号名称Go
- 更新了 GSC 部分,以删除 DICE 和 PKA 部分,并添加有关 RSA 支持的详细信息Go
- 更新了 TIMx 配置表的电源域;将 IWDT 和 WWDT 计时器位宽更新为 26 位Go
- 更新了基本应用原理图和说明,以说明原理图Go