时钟模块提供以下振荡器:
- LFOSC:内部低频振荡器 (32kHz)
- SYSOSC:内部高频振荡器(出厂调整为 4MHz 或 32MHz)
- LFXT/LFCKIN:低频外部晶体振荡器或数字时钟输入 (32kHz)
- HFXT/HFCKIN:高频外部晶体振荡器或数字时钟输入(4MHz 至 48MHz)
- SYSPLL:具有 1 个输出的系统锁相环(5MHz 至 160MHz)
以下时钟由时钟模块分配,供处理器、总线和外设使用:
- MCLK:MCLK 域中 PD1 外设的主系统时钟,源自 SYSOSC 或 HSCLK,在运行和睡眠模式下有效
- MCLK/2:MCLK/2 域中 PD1 外设的主系统时钟,源自 MCLK 并经 2 分频得到
- MCLK/4:MCLK/4 域中 PD1 外设的主系统时钟,源自 MCLK 并经 4 分频得到
- CPUCLK:处理器的时钟(源自 MCLK),在运行模式下有效
- ULPCLK:PD0 外设的超低功耗时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下有效
- MFCLK:外设的 4MHz 固定中频时钟,可用于运行、睡眠和停止模式。该时钟只能由 PD0 时钟域中的外设使用。
- LFCLK:外设或 ULPCLK 的 32kHz 固定低频时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下有效。该时钟只能由 PD0 时钟域中的外设使用。
- CLK_OUT:用于在外部输出时钟,在运行、睡眠、停止和待机模式下可用
- HFCLK:源自 HFXT 或 HFCLK_IN 的高频时钟,在运行和睡眠模式下可用
- HSCLK:源自 HFCLK 或 SYSPLL 的高速时钟,在运行和睡眠模式下可用
- CANCLK:CAN 功能时钟,源自 HFCLK 或 SYSPLL
- I2SCLK:I2SCLK 功能时钟,源自 HFCLK 或 SYSPLL
- LFOSCCLK:用于 IWDT 和 WWDT,源自 LFOSC
有关更多详细信息,请参阅 MSPM33 C3 系列 160MHz 微控制器技术参考手册 中的“CKM”一章。