在多个器件引脚上提供了许多 MSPM33 信号。以下列表说明了列标题:
- 信号名称:可连接至其中一个指定引脚的信号的名称。
- 引脚类型:信号方向和信号类型:
- I = 输入
- O = 输出
- IO = 输入、输出或同时输入和输出
- ID = 具有开漏行为的输入
- OD = 具有开漏行为的输出
- IOD = 具有开漏行为的输入、输出或同时输入和输出
- A = 模拟
- PWR = 电源功能
- 说明:信号说明。
- 引脚:关联的引脚编号。
备注: IOMUX 仅支持同时将一个 IOMUX 管理的数字功能连接到引脚。但是可以在引脚上启用 IOMUX 管理的数字功能的同时在引脚上启用非 IOMUX 管理的信号(例如模拟输入和 WAKE 输入)。在这种情况下,设计人员必须确认每个引脚上启用的功能之间不存在争用。
备注: MP 引脚指的是位于封装中心的散热焊盘。